5-pin (DBV) package image

LMR62421XMF/NOPB アクティブ

SOT-23 封止、SIMPLE SWITCHER、2.7V ~ 5.5V、24Vout、2.1A 昇圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR62421XMFX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMR62421XMFE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMR62421 の特徴

  • Input Voltage Range of 2.7V to 5.5V
  • Output Voltage up to 24V
  • Switch Current up to 2.1A
  • 1.6 MHz Switching Frequency
  • Low Shutdown Iq, 80 nA
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Internally Compensated
  • Internal Soft-Start
  • 5-Pin SOT-23 (2.92 x 2.84 x 1mm) and 6-Pin WSON (3 x 3 x 0.8 mm) Packaging
  • Fully Enabled for WEBENCH® Power Designer

Performance Benefits

  • Extremely Easy to Use
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost

All trademarks are the property of their respective owners.

LMR62421 に関する概要

The LMR62421 is an easy-to-use, space-efficient 2.1A low-side switch regulator ideal for Boost and SEPIC DC-DC regulation. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area. Switching frequency is internally set to 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductor and chip capacitors while providing efficiencies near 90%. Current-mode control and internal compensation provide ease-of-use, minimal component count, and high-performance regulation over a wide range of operating conditions. External shutdown features an ultra-low standby current of 80 nA ideal for portable applications. Tiny 5-pin SOT-23 and 6-pin WSON packages provide space-savings. Additional features include internal soft-start, circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, and thermal shutdown.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR62421XMFX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMR62421XMFE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら