7-pin (NDW) package image

LMZ14201EXTTZE/NOPB アクティブ

最大入力電圧 42V、ミリタリーと高耐久性の各アプリケーション向け、1A SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ14201EXTTZ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMZ14201EXTTZX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMZ14201EXT に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LMZ14201EXT の特徴

  • Junction Temperature Range –55°C to 125°C
  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-
    Start and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults
    such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for
    Easy Mounting and Manufacturing
  • Fast Transient Response for Powering FPGAs
    and ASICs
  • Low Output Voltage Ripple
  • Pin-to-Pin Compatible With Family Devices:
    • LMZ14203EXT/2EXT/1EXT
      (42-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
    • LMZ14203/2/1 (42-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
    • LMZ12003/2/1 (20-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
  • Fully Enabled for WEBENCH Power Designer
  • Electrical Specifications
    • 6-W Maximum Total Output Power
    • Up to 1-A Output Current
    • Input Voltage Range 6 V to 42 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 90%
  • Performance Benefits
    • Low Radiated Emissions and High Radiated Immunity
    • Passes Vibration Standard MIL-STD-883 Method
      2007.2 Condition A JESD22–B103B
      Condition 1
    • Passes Drop Standard MIL-STD-883 Method
      2002.3 Condition B JESD22–B110 Condition B

LMZ14201EXT に関する概要

The LMZ14201EXT SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 1-A load with exceptional power conversion efficiency, line and load regulation, and output accuracy. The LMZ14201EXT is available in an innovative package that enhances thermal performance and the device allows for hand or machine soldering.

The LMZ14201EXT can accept an input voltage rail between 6 V and 42 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ14201EXT only requires three external resistors and four external capacitors to complete the power solution. The LMZ14201EXT is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short-circuit protection, output current limit, and allows startup into a prebiased output. A single resistor adjusts the switching frequency up to 1 MHz.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ14201EXTTZ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMZ14201EXTTZX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら