パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP3470A の特徴
- LP3470 とピン互換
- 5 ピンの SOT-23 パッケージ
- オープン・ドレインの RESET 出力
- 外付けコンデンサを使用してリセットのタイムアウト時間をプログラム可能
- 短時間の VCC 過渡への耐性
- ±1% (標準値) のリセット・スレッショルド精度
- 非常に小さい静止電流 (標準値 0.3µA)
- RESET は VCC を 0.95V まで下げても有効
LP3470A に関する概要
LP3470A デバイスは、温度範囲全体にわたってリセット・スレッショルドの 1% 以内の精度で電圧を監視するように設計された超低消費電力電圧監視回路であり、既存の TI デバイス LP3470 とピン互換です。LP3470A デバイスは高精度でナノパワー電圧を監視します。その際、遅延をプログラム可能です。
VCC 電源電圧がリセット・スレッショルドを下回ると、LP3470A はリセット信号をアサートします。リセットのタイムアウト時間は、外付けコンデンサを使用して調節できます。VCC がスレッショルド電圧にヒステリシスを加えた値を上回った後、リセットは一定の期間 (外付けコンデンサでプログラムします) アサート状態を維持します。
使用できるリセット・スレッショルド電圧の選択肢については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。