ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

LP3470A

アクティブ

プログラマブル遅延機能搭載、1% リセット・スレッショルド、超低消費電力、アクティブ・ロー・リセット IC

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.63, 2.75, 2.93, 3.08, 3.65, 4, 4.38, 4.63 Features Manual reset capable, Negative Voltage Monitoring, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.0003 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 0.9 Supply voltage (max) (V) 10 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.63, 2.75, 2.93, 3.08, 3.65, 4, 4.38, 4.63 Features Manual reset capable, Negative Voltage Monitoring, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.0003 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 0.9 Supply voltage (max) (V) 10 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • LP3470 とピン互換
  • 5 ピンの SOT-23 パッケージ
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 外付けコンデンサを使用してリセットのタイムアウト時間をプログラム可能
  • 短時間の VCC 過渡への耐性
  • ±1% (標準値) のリセット・スレッショルド精度
  • 非常に小さい静止電流 (標準値 0.3µA)
  • RESET は VCC を 0.95V まで下げても有効
  • LP3470 とピン互換
  • 5 ピンの SOT-23 パッケージ
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 外付けコンデンサを使用してリセットのタイムアウト時間をプログラム可能
  • 短時間の VCC 過渡への耐性
  • ±1% (標準値) のリセット・スレッショルド精度
  • 非常に小さい静止電流 (標準値 0.3µA)
  • RESET は VCC を 0.95V まで下げても有効

LP3470A デバイスは、温度範囲全体にわたってリセット・スレッショルドの 1% 以内の精度で電圧を監視するように設計された超低消費電力電圧監視回路であり、既存の TI デバイス LP3470 とピン互換です。LP3470A デバイスは高精度でナノパワー電圧を監視します。その際、遅延をプログラム可能です。

VCC 電源電圧がリセット・スレッショルドを下回ると、LP3470A はリセット信号をアサートします。リセットのタイムアウト時間は、外付けコンデンサを使用して調節できます。VCC がスレッショルド電圧にヒステリシスを加えた値を上回った後、リセットは一定の期間 (外付けコンデンサでプログラムします) アサート状態を維持します。

使用できるリセット・スレッショルド電圧の選択肢については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。

LP3470A デバイスは、温度範囲全体にわたってリセット・スレッショルドの 1% 以内の精度で電圧を監視するように設計された超低消費電力電圧監視回路であり、既存の TI デバイス LP3470 とピン互換です。LP3470A デバイスは高精度でナノパワー電圧を監視します。その際、遅延をプログラム可能です。

VCC 電源電圧がリセット・スレッショルドを下回ると、LP3470A はリセット信号をアサートします。リセットのタイムアウト時間は、外付けコンデンサを使用して調節できます。VCC がスレッショルド電圧にヒステリシスを加えた値を上回った後、リセットは一定の期間 (外付けコンデンサでプログラムします) アサート状態を維持します。

使用できるリセット・スレッショルド電圧の選択肢については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3840 アクティブ マニュアル・リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ Wider range of threshold voltage options (1.6-4.9V) in more output topologies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP3470A プログラマブルな遅延と精度 1% のリセット・スレッショルドを備えた超低消費電力電圧スーパーバイザ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 3月 12日
アプリケーション概要 Migrating Designs to LP3470A Low Iq Voltage Supervisor for Improved Power Supply (Rev. A) 2020年 4月 16日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LP3470A263 Unencrypted PSPICE Model

SNVMBU0.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A275 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU1.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A293 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU2.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A308 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU3.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A365 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU4.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A400 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU5.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A438 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU6.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP3470A463 Unencrypted PSpice Model

SNVMBU7.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ