LP8728B-Q1
- LP8728B-Q1 is an Automotive Grade Product that
is AECQ-100 Grade 1 Qualified - Four High Efficiency Step-Down DC-DC
Converters:- 93% Peak Efficiency (VIN = 5 V, VOUT = 3.3 V)
- Max Output Current 1 A
- Forced PWM Operation
- Soft-Start Control
- VOUT1 = 3.3 V
- VOUT2 = 1.2 V
- VOUT3 = 1.8 V or 2.65 V (pin selectable)
- VOUT4 = 1.5 V
- Separate Enable Inputs for each Converter Control
- Separate Power Good Outputs for each Converter
- Output Overcurrent and Input Overvoltage Protection
- Overtemperature Protection
- Undervoltage Lockout (UVLO)
The LP8728B-Q1 is a quad-output Power Management Unit (PMU), optimized for low-power FPGAs, microprocessors, and DSPs for automotive applications. This device integrates four highly efficient step-down DC-DC converters into one package. Each converter has high current capability and separate controls which allows flexibility to use the device in multiple applications. All the converters operate above the AM band with a fixed 3.2-MHz switching frequency. The high-side switch turn-on time of each converter is phase shifted to minimize input current spikes.
Protection features include output short-circuit protection, switch current limits, input overvoltage protection, input undervoltage lockout, and thermal shutdown functions. During start-up, the device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and the input inrush current.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8728B-Q1 Quad-Output Step-Down DC-DC Converter データシート | PDF | HTML | 2015年 1月 26日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LP8728EVM Evaluation Module | 2013年 8月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP8728EVM — 4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ PMIC 評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点