26-pin (RNF) package image

LP875761ARNFRQ1 アクティブ

複数のスイッチを内蔵した 4 相、3MHz、1V、16A DC/DC 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP875761ARNFTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LP875761-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNF) | 26
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP875761-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 出力電圧:1.0V
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ・コア:
    • 最大出力電流: 16A (1 相あたり 4A)
  • スイッチング周波数:3MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用 I/O (GPIO)
  • Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポートする I2C 互換インターフェイス
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

LP875761-Q1 に関する概要

LP875761-Q1 は、各種の車載電源用途で最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすように設計されています。4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアを搭載しており、これらは強制 PWM モードの 4 相出力として構成されています。このデバイスは、I2C 互換シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

LP875761-Q1 は多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP875761-Q1 では、外部電流センス抵抗を追加せずに負荷電流を測定できます。また、起動時およびシャットダウン時の遅延をプログラム可能であり、シーケンスをイネーブル信号に同期させることができます。 このシーケンスには、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御するための GPIO 信号も含めることができます。スタートアップ時に、デバイスは出力スルーレートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP875761ARNFTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら