パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP87702-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
-
機能安全品質管理
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 外部電圧監視用の 2 つの入力
- 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
- 診断専用の基準電圧
- リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
- 最大出力電流:3.5A
- 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
- PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 5V 昇圧コンバータ
- 最大出力電流:600mA
- スイッチングを同期するための外部クロック入力
- 拡散スペクトラム変調
- プログラム可能なスタートアップ / シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
- 汎用出力 (GPO) を設定可能
- I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
LP87702-Q1 に関する概要
LP87702-Q1を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー / カメラおよび産業用レーダー・アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスは、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。
PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。LP87702-Q1 は、リモート電圧センシングを使用してコンバータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) の間の IR 降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。
イネーブル信号と同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスがサポートされ、汎用デジタル出力も含まれています。
スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小限に抑えます。ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。