32-pin (RHB) package image

LP87702KRHBTQ1 アクティブ

診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87702KRHBRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP87702-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • 外部電圧監視用の 2 つの入力
    • 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
    • 診断専用の基準電圧
    • リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
    • 出力短絡および過負荷保護
    • 過熱警告および保護
    • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 最大出力電流:3.5A
    • 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
    • PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
  • 5V 昇圧コンバータ
    • 最大出力電流:600mA
  • スイッチングを同期するための外部クロック入力
  • 拡散スペクトラム変調
  • プログラム可能なスタートアップ / シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
  • 汎用出力 (GPO) を設定可能
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能

LP87702-Q1 に関する概要

LP87702-Q1を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー / カメラおよび産業用レーダー・アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスは、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。

PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。LP87702-Q1 は、リモート電圧センシングを使用してコンバータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) の間の IR 降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。

イネーブル信号と同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスがサポートされ、汎用デジタル出力も含まれています。

スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小限に抑えます。ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87702KRHBRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら