MM5452
- Serial Data Input
- No Load Signal Required
- DATA ENABLE (MM5452)
- Wide Power Supply Operation
- TTL Compatibility
- 32 or 33 Outputs
- Alphanumeric and Bar Graph Capability
- Cascaded Operation Capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The MM5452 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 32 segments of LCD and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.
The MM5452 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MM5452/MM5453 Liquid Crystal Display Drivers データシート (Rev. C) | 2013年 3月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点