パッケージ情報
パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (BCM) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY |
PTH08T230W の特徴
- 最大出力電流:6A
- 入力電圧:4.5V ~ 14V
- 広い出力電圧調整範囲:0.69V ~ 5.5V
- 総合出力電圧変動:±1.5%
- 高い電力変換効率:最大95%
- 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
- 動作温度範囲:-40°C ~ 85°C
- 安全規格:
- UL60950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE(認 定待ち)
- プリバイアス・スタートアップ
- On/Off制御機能
- 差動出力電圧リモート・センス
- 調整可能な低電圧ロックアウト機能
- TurboTransテクノロジ
- SmartSyncテクノロジ
- Auto-Trackシーケンス機能
- APPLICATIONS
- 複雑な複数電圧システム
- マイクロプロセッサ
- バス・ドライバ
TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
PTH08T230W に関する概要
PTH08T230Wは6Aの出力電流定格を有する非絶縁型ハイパ フォーマンス・パワー・モジュールです。このモジュールはフット プリントが小型化され、機能が強化されたPTHパワー・モジュー ル・シリーズの第2世代品です。
4.5V~14Vの入力電圧レンジで動作し1個の抵抗を使用して出 力電圧を0.69V~5.5V の任意の値に設定できます。また広い入 力電圧に対応しており、電圧設定がゆるやかな8V~12Vの中間配 電バスを使用する高度なコンピューティング・アプリケーション やサーバ・アプリケーションに最適です。更に中間配電バスと して5V、8V、または12V に厳密に設定されたアーキテクチャ が適用される場合においても動作を可能とし、設計の柔軟性が 向上しています。
このモジュールには、さまざまな機能が内蔵されています。 シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとんどの 負荷障害に対する保護を実現します。また差動出力電圧リモー ト・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。更に調整可 能な低電圧ロックアウト機能により起動電圧のしきい値をカス タマイズすることができます。Auto-Trackシーケンス機能は 同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡単に行えます。
PTH08T230WにはTurboTransとSmartSyncの新しいテク ノロジが内蔵されています(特許出願中)。TurboTrans機能は モジュールの過渡応答を最適化すると同時に、電圧精度の仕様 を満たすために必要な外部出力コンデンサ数を減らします。更 に所定の出力コンデンサ数を使用する場合においてTurboTrans を使用することでピーク電圧変動を減少させモジュールの過渡 応答を大幅に改善します。SmartSyncを使用すると複数のモ ジュール間のスイッチング周波数を同期できます。その結果 EMIノイズ対策を簡素化し、また入力コンデンサに要求される 許容リプル電流値を緩和することができます。
このモジュールは両面基板に表面実装されているため低背で 高密度実装を実現できます。パッケージ・オプションには、ス ルーホール実装と表面実装の2種類があり、どちらも鉛(Pb)フ リーおよびRoHS指令に準拠しています。