8-pin (P) package image

RC4558IP アクティブ

デュアル、30V、3MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

RC4558 の特徴

  • 広い同相範囲と差動電圧範囲
  • 周波数補償が不要
  • 低消費電力
  • ラッチアップなし
  • ゲイン帯域幅積:4MHz (標準値)
  • アンプ間のゲインと位相マッチング
  • 低ノイズ:標準値 6.5nV/√Hz (10kHz 時)
  • 低い歪みとノイズ:1kHz 時に 0.0001%

RC4558 に関する概要

RC4558 デバイスはデュアル汎用オペアンプです。広い電源電圧範囲 (10V〜30V)、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、歪み性能 (0.0001% THD +N) を兼ね備えているため、RC4558 はさまざまなオーディオ アプリケーションで使用できます。

本デバイスは電圧フォロワー アプリケーション用に設計されており、同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがありません。本デバイスの内部周波数補償機能により、外付け部品を使用しなくても安定性を確保できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら