REG71055-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Input Voltage Range: 3.0 V to 5.5 V
- Automatic Step-Up Operation
- Low Input Current Ripple
- Low Output Voltage Ripple
- Minimum Number of External Components, No Inductors
- 1-MHz Internal Oscillator Allows Small Capacitors
- Shutdown Mode
- Thermal and Current Limit Protection
- 5.5-V Output Voltage
- Small TSOT23-6 (DDC) Package
The REG71055 is a switched capacitor voltage converter that produces a regulated, low-ripple output voltage from an unregulated input voltage. Input supply voltage of 3.0 V to 5.5 V makes the REG71055 ideal for a variety of battery sources, such as single-cell Li-Ion, or two- and three-cell nickel- or alkaline-based chemistries.
The input voltage may vary below the output voltage and the output remains in regulation. It works equally well for step-up applications without the need for an inductor, providing low EMI dc/dc conversion. The high switching frequency allows the use of small surface-mount capacitors, saving board space and reducing cost. The REG71055 is thermally protected and current limited, protecting the load and the regulator during fault conditions. Typical ground pin current (quiescent current) is 65 µA with no load, and less than 1 µA in shutdown mode.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 30-mA 5-V Buck/Boost Charge Pump データシート | 2009年 7月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点