SN54ALS832A

アクティブ

ミリタリー、6 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、超高速 (4ns)、バイポーラ OR ゲート

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 15 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 15 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • High Capacitive-Drive Capability
  • ´ALS832A Has Typical Delay Time of 4.8 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 4.5 mW Per Gate
  • ´AS832B Has Typical Delay Time of 3.2 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 13 mW Per Gate
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • High Capacitive-Drive Capability
  • ´ALS832A Has Typical Delay Time of 4.8 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 4.5 mW Per Gate
  • ´AS832B Has Typical Delay Time of 3.2 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 13 mW Per Gate
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain six independent 2-input OR drivers. They perform the Boolean functions Y = A + B orin positive logic.

 

The SN54ALS832A and SN54AS832B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS832A and SN74AS832B are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain six independent 2-input OR drivers. They perform the Boolean functions Y = A + B orin positive logic.

 

The SN54ALS832A and SN54AS832B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS832A and SN74AS832B are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74LV4T32-EP アクティブ エンハンスド製品、レベル シフタ内蔵、4 チャネル、2 入力 OR ゲート Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex 2-Input OR Drivers データシート (Rev. C) 1995年 1月 1日
* SMD SN54ALS832A SMD 8414501RA 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families 1995年 8月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 20 Ultra Librarian