SN74LV132A
- 2-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 9 ns at 5 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at
VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot) >2.3 V at
VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Support Mixed-Mode Voltage Operation on All
Ports - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA per
JESD 17 - Ioff Supports Live Insertion, Partial Power-Down
Mode, and Back Drive Protection - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- APPLICATIONS
- Industrial PC: Rugged PC and Laptop
- Access Control and Security: Camera
Surveillance IP Network - Vending, Payment and Change Machines
- Patient Monitoring STB / DVR / Streaming Media
(Withdraw) - Other Motor Drives (Such as Switch Reluctance)
All other trademarks are the property of their respective owners
The LV132A devices are quadruple positive-NAND gates designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
The LV132A devices perform the Boolean function Y = A B or Y = A + B in positive logic.
Each circuit functions as a NAND gate, but because of the Schmitt trigger, it has different input threshold levels for positive- and negative-going signals.
These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean jitter-free output signals.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx4LV132A Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点