SN74LV4T32-EP
- Wide operating range of 1.8 V to 5.5 V
-
Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
- Up translation:
- 1.2 V to 1.8 V
- 1.5 V to 2.5 V
- 1.8 V to 3.3 V
- 3.3 V to 5.0 V
- Down translation:
- 5.0 V, 3.3 V, 2.5 V to 1.8 V
- 5.0 V, 3.3 V to 2.5 V
- 5.0 V to 3.3 V
- Up translation:
- 5.5-V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Up to 150Mbps with 5-V or 3.3-V V CC
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- Supports defense, aerospace, and medical applications:
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
The SN74LV4T32-EP contains four independent 2-input OR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic. The output level is referenced to the supply voltage (V CC) and supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V CMOS levels.
The input is designed with a lower threshold circuit to support up translation for lower voltage CMOS inputs (for example, 1.2 V input to 1.8 V output or 1.8 V input to 3.3 V output). In addition, the 5-V tolerant input pins enable down translation (for example, 3.3 V to 2.5 V output).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点