ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74S10

アクティブ

3 チャネル、3 入力、4.75V ~ 5.25V バイポーラ NAND ゲート

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

These devices contain three independent 3-input NAND gates.

The SN5410, SN54LS10, and SN54S10 are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN7410, SN74LS10 and SN74S10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

These devices contain three independent 3-input NAND gates.

The SN5410, SN54LS10, and SN54S10 are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN7410, SN74LS10 and SN74S10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74ACT10 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 チャネル、3 入力、4.5V ~ 5.5V NAND ゲート Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
SN74HCS10 アクティブ シュミット・トリガ入力採用、トリプル 3 入力 NAND ゲート Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 データシート (Rev. A) 2003年 4月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​