TL1453
- Complete PWM Power Control Circuitry
- Completely Synchronized Operation
- Internal Undervoltage Lockout Protection
- Wide Supply Voltage Range
- Oscillator Frequency...500 kHz Max
- Variable Dead Time Provides Control
Over Total Range - Internal Regulator Provides a Stable 2.5-V Reference Supply
The TL1453C incorporates the functions required in the construction of two pulse-width-modulation control circuits on a single monolithic chip. Designed primarily for power supply control, the TL1453C contains an on-chip 2.5-V regulator, two error amplifiers, an adjustable oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, and dual common-emitter output transistor circuits.
The uncommitted output transistors provide common-emitter output capability for each controller. The internal amplifiers exhibit a common-mode voltage range from 1.05 V to 1.45 V. The dead-time control comparator has no offset unless externally altered and may be used to provide 0% to 100% dead time. The on-chip oscillator may be operated by terminating RT (pin 2) and CT (pin 1). During low-VCC conditions, the undervoltage lockout control circuit feature inhibits the output until the internal circuitry is operational.
The TL1453C is characterized for operation from -20°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Pulse-Width-Modulation Control Circuit データシート (Rev. A) | 1990年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点