TL499A
- Internal Series-Pass and Step-Up Switching
Regulator - Output Adjustable From 2.9 V to 30 V
- 1-V to 10-V Input for Switching Regulator
- 4.5-V to 32-V Input for Series Regulator
- Externally Controlled Switching Current
- No External Rectifier Required
The TL499A device is an integrated circuit designed to provide a wide range of adjustable regulated supply voltages. The regulated output voltage can be varied from 2.9 V to 30 V by adjusting two external resistors. When the TL499A is ac-coupled to line power through a step-down transformer, it operates as a series DC voltage regulator to maintain the regulated output voltage. With the addition of a battery from 1.1 V to 10 V, an inductor, a filter capacitor, and two resistors, the TL499A operates as a step-up switching regulator during an AC-line failure. The adjustable regulated output voltage makes the TL499A useful for a wide range of applications. Providing backup power during an AC-line failure makes the TL499A extremely useful in microprocessor memory applications. The TL499AC is characterized for operation from 20°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL499A Wide-Range Power-Supply Controllers データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing Switching Voltage Regulators With the TL499A | 2003年 8月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点