TL7733B
- パワーオン・リセット (POR) ジェネレータ
- 電圧低下後の自動リセット生成
- VCC 1V 以上で規定されたRESET出力
- 高精度電圧センサ
- 温度補償付き電圧リファレンス
- 正論理および負論理のリセット出力
- 外部で調整可能なパルス幅
TL7702B、TL7705B、TL7733B は、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムでリセット・コントローラとして使用するように設計された、電源電圧監視 IC です。この電源電圧監視 IC は、SENSE 入力の低電圧状態について電源を監視します。通常動作中に低電圧状態が発生すると、RESET および RESET 出力がアクティブになります。
TL7702BC、TL7705BC、TL7733BC は、0℃~70℃での動作が規定されています。TL7702BI、TL7705BI、TL7733BI は、-40℃~85℃での動作が規定されています。TL7705BQ は、-40℃~125℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL7702B、TL7733B、TL7705B 電源電圧監視 IC データシート (Rev. O 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Supply Voltage Supervisor TL77xx Series | 1997年 1月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点