ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

TLC5947

アクティブ

内部発振器搭載、24 チャネル、12 ビット PWM LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 24 LED current per channel (mA) 30 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 24 LED current per channel (mA) 30 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 24チャネル定電流シンク出力
  • 1チャネルあたりの最大定電流値= 30mA
  • 12ビット(4096階調)PWMコントロール
  • 30Vの定電流ドライバ耐圧
  • 動作電源電圧範囲= 3.0V ~ 5.5V
  • 定電流精度
    • チャネル間の定電流出力値誤差= ±2%
    • デバイス間の定電流出力平均値誤差= ±2%
  • CMOSロジック・レベル入出力
  • 30MHzのデータ転送レート(単体時)
  • 15MHzのデータ転送レート(カスケーディング、SCLKオン・デューティ比50%時)
  • データ・シフト・ミスを低減するシフト・クロック立ち下がりでのSOUT出力変化タイミング
  • 自動表示繰り返し機能
  • 4MHz内部発振器内蔵
  • 異常高温時、定電流出力停止するサーマル・シャットダウン機能
  • スイッチング時のLED突入電流を低減する4グループ遅延スイッチング機能
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +85°C
  • アプリケーション
    • スタティックLED表示パネル
    • メッセージ・ボード
    • アミューズメント照明
    • 液晶テレビ・バックライト

  • 24チャネル定電流シンク出力
  • 1チャネルあたりの最大定電流値= 30mA
  • 12ビット(4096階調)PWMコントロール
  • 30Vの定電流ドライバ耐圧
  • 動作電源電圧範囲= 3.0V ~ 5.5V
  • 定電流精度
    • チャネル間の定電流出力値誤差= ±2%
    • デバイス間の定電流出力平均値誤差= ±2%
  • CMOSロジック・レベル入出力
  • 30MHzのデータ転送レート(単体時)
  • 15MHzのデータ転送レート(カスケーディング、SCLKオン・デューティ比50%時)
  • データ・シフト・ミスを低減するシフト・クロック立ち下がりでのSOUT出力変化タイミング
  • 自動表示繰り返し機能
  • 4MHz内部発振器内蔵
  • 異常高温時、定電流出力停止するサーマル・シャットダウン機能
  • スイッチング時のLED突入電流を低減する4グループ遅延スイッチング機能
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +85°C
  • アプリケーション
    • スタティックLED表示パネル
    • メッセージ・ボード
    • アミューズメント照明
    • 液晶テレビ・バックライト

TLC5947は24チャネルの定電流シンク・ドライバです。各々のチャネルは個別に4096階調のPWM設定が可能で、そのPWM動作は、書き込まれている階調データを元に、内部発振器クロック を使用し自動で繰り返されます。階調データはシリアル・インターフェイスを通じて書き込むことが出来ます。24チャネルすべての定電流値は1つの抵抗を外付けすることで設定可能です。

TLC5947はジャンクション温度が設定された温度を超えた時、自動的に全出力を停止する機能を持っています。また温度が設定値以下になった時は、各出力は通常動作を開始します。

TLC5947は24チャネルの定電流シンク・ドライバです。各々のチャネルは個別に4096階調のPWM設定が可能で、そのPWM動作は、書き込まれている階調データを元に、内部発振器クロック を使用し自動で繰り返されます。階調データはシリアル・インターフェイスを通じて書き込むことが出来ます。24チャネルすべての定電流値は1つの抵抗を外付けすることで設定可能です。

TLC5947はジャンクション温度が設定された温度を超えた時、自動的に全出力を停止する機能を持っています。また温度が設定値以下になった時は、各出力は通常動作を開始します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 12 ビットPWM コントロール機能、発振器内蔵 24 チャネル定電流 LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2008年 10月 29日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design 2014年 6月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC5947 IBIS Model

SLIM264.ZIP (33 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ