パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV700 の特徴
- 低ドロップアウト電圧:175mV(200mA時)
- 出力電圧精度2%
- 低静止時自己消費電流IQ:31µA
- 0.7V~4.8Vの固定出力製品
- 高いPSRR能力(1kHzで68dB)
- 0.1µF(Typ)のセラミック・コンデンサで安定
- 過熱保護と過電流保護
- 1.5mm × 1.5mmのSON-6、SOT23-5、およびSC-70 パッケージ
- APPLICATIONS
- 携帯電話
- スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤー
- ZigBee® ネットワーク製品
- Bluetooth® 製品
- Li-Ion電池で動作する携帯機器
- 無線LANカードなどのPCのアドオン・カード
TLV700 に関する概要
低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTLV700xxファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわ らず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。こ れらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向け に開発されました。最新の基準電源とエラーアンプにより2% の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源 リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、本 シリーズ製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適 です。
さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFで安定に動作 します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容 量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこがで きます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペックを維持し ます。
TLV700xxシリーズのLDOは1.5mmの × 1.5mmのSON-6、 SOT23-5、およびSC-70個のパッケージで供給されます。