パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV751 の特徴
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲:
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 低ドロップアウト
- 500mA で 130mV (最大値) (3.3VOUT)
- 高い出力精度:1.5% (全温度範囲での最大値)
- IQ: 25µA (標準値)
- VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- 2mm × 2mm WSON-10 (DSQ)
- アクティブ出力放電
TLV751 に関する概要
TLV751 はデュアル、可変の 500mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 10 ピン、2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、高速なラインおよび負荷過渡特性を備える一方で静止電流は 25µA です。TLV751 は、総合的な電力効率の向上に役立つ 130mV という低ドロップアウト特性を備えています。
TLV751 は広い入出力電圧範囲、小さなプリント基板 (PCB) 占有面積、優れた出力電流能力を併せ持つため、センサの電源から、補助レール、コア電圧が低い最新のマイクロコントローラまで幅広いアプリケーションをサポートするのに役立ちます。
TLV751 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって誤差が 1.5% 以下という高い精度が得られます。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、アクティブ出力放電、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TLV751 は、短絡発生時の発熱を低減するため、フォールドバック電流制限機能を内蔵しています。