8-pin (DGN) package image

TLV76750DGNR アクティブ

調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV767 の特徴

  • VIN:2.5V~16V
  • VOUT:
    • 0.8V~14.6V (可変)
    • 0.8V~6.6V (固定、50mV 刻み)
  • 負荷および温度範囲にわたって 1% の出力精度
  • 低 IQ:50µA (標準値)、~1.5µA (シャットダウン時)
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 46dB
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 6ピン、2mm×2mm WSON
    • 8ピン、3mm×3mm HVSSOP
    • 5ピン、2.9mm×1.6mm SOT-23

TLV767 に関する概要

TLV767は入力範囲の広いリニア電圧レギュレータで、2.5V~16 Vの入力電圧範囲に対応し、最大1Aの負荷電流を供給できます。出力範囲は0.8V~6.6V 、または可変バージョンでは最高14.6 Vです。

さらに、TLV767は出力精度が1%で、低電圧マイクロコントローラ(MCU)やプロセッサの要求を満たすことができます。

TLV767は、従来のVIN範囲が広いレギュレータと比べて、はるかにIQが低くなるように設計されているため、ますます厳格化していくスタンバイ電力要件に対応するため役立ちます。TLV767は、ディセーブル時にはわずか1.5µAのIQしか消費しません。

内部ソフトスタート時間とフォールドバック電流制限により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。

広帯域のPSRR特性は、1kHzで70dB、1MHzで46dBを超え、上流のDC/DCコンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。柔軟性をさらに高めるため、TLV767には固定バージョンと可変バージョンが用意されています。

TLV767は、6ピン、2mm × 2mmのWSON(DRV)、8ピンの3mm × 3mm HVSSOP(DGN)、および5ピンの2.9mm×1.6mm SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら