ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TLV863M

アクティブ

アクティブ・ロー、オープン・ドレイン、リセット機能搭載、反転型ピン配置、3 ピン電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 4.38 Features Ease-of-use, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 4.38 Features Ease-of-use, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TLV803E アクティブ アクティブ・ロー、オープン・ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC) Lower quiescent current (250nA) in more fixed threshold voltage options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV8x3 アクティブ・ロー / オープン・ドレイン・リセット搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 16日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM035A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ