パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 130 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP392 の特徴
- 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
- 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
- ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
- 過熱検出用の 2 つの出力
- チャネル A (過熱 - ホット):+30~+124℃、2℃刻み
- チャネル B (過熱 - ウォーム):+30~+105℃、5℃刻み
- 精度レベルの選択肢 (最大値、+30°C~+130℃)
- A2 レベル:±3.0℃ (+30°C~+70℃で ±1.5℃)
- A3 レベル:±3.5℃ (+30°C~+70℃で ±2.0℃)
- 非常に低い消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
- 電源電圧:1.62~5.5V
- オープン・ドレイン出力
- トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
- SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、6 ピンのパッケージで供給
TMP392 に関する概要
TMP392 デバイスは、30°C~130℃の範囲でシステムの熱的イベントを保護および検出できる、抵抗によりプログラム可能な 2 チャネル超低消費電力温度スイッチのファミリの製品です。TMP392 は、2 つの過熱 (ホットとウォーム) を検出できます。トリップ温度 (TTRIP) と熱ヒステリシス (THYST) は、SETA ピンと SETB ピンに 2 個の E96 系列抵抗 (公差 1%) を接続することで設定できます。チャネル A の抵抗の範囲は 1.05kΩ~909kΩ で、48 の固有の値の 1 つを表します。チャネル B の抵抗の範囲は 10.5kΩ~909kΩ です。
SETA 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル A の TTRIP スレッショルドを設定し、SETB 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル B の TTRIP スレッショルドを設定します。また、両方のチャネルの THYST に 5℃または 10℃を選択することで、デジタル出力の不要なスイッチングを防止できます。SETB 入力がグランドに接続されると、チャネル A は 20℃のヒステリシスで動作します。抵抗の精度は、TTRIP の精度に影響しません。
顧客がボード・レベルの製造を行えるように、TMP392 は、SETA ピンまたは SETB ピンを使用してデジタル出力を駆動するトリップ・テスト機能をサポートしています。