8-pin (D) package image

TPS2062ADR アクティブ

アクティブ・ロー、2 チャネル、1A 負荷、1.6A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2062AD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS2062A の特徴

  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 1A の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 1.2A、最大 2A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OCx)
  • 電源投入時の OCx グリッチなし
  • スタンバイ時電源電流:最大 1µA
  • 双方向スイッチ
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • ソフト・スタート内蔵
  • UL 認定済み - ファイル番号 E169910 (単一と一括制御の両方のチャネル構成)

TPS2062A に関する概要

TPS206xA 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。TPS206xA ファミリは TPS206x ファミリとピン互換で、過電流許容範囲がより狭くなっています。このファミリのデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、2 つの 70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

各デバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えたとき、あるいは短絡が存在するときに、定電流モードに切り替わることにより、出力電流を安全なレベルに制限します。個々のチャネルは、対応する OCx 出力 (アクティブ Low) をアサートすることで過電流状態の存在を示します。過熱保護回路は、過電流または短絡イベント中にデバイスをディセーブルにし、永続的な損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、デバイスは自動的にサーマル シャットダウンから回復します。デバイスには低電圧誤動作防止機能があり、入力電圧が 2.0V を超えるまでデバイスをディセーブルにします。TPS206xA は、電流制限がチャネルあたり標準 1.6A になるように設計されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2062AD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら