パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2549-Q1 の特徴
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 動作電圧範囲: 4.5V~6.5V
- 47mΩ (標準値) のハイサイド MOSFET
- 最大連続出力電流: 3.2A
- ケーブル補償用の±5% CS出力
- USBバッテリ充電仕様1.2準拠のCDPモード
- DCPモードの自動選択:
- BC1.2およびYD/T 1591-2009準拠の短絡モード
- 2.7Vデバイダ3モード
- 1.2Vモード
- システム更新用のD+およびD-クライアント・モード
- D+およびD-のVBUSへの短絡保護
- D+およびD-の±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 3mm×3mmの16ピンQFNパッケージ
TPS2549-Q1 に関する概要
TPS2549-Q1 デバイスは、上流の電源を制御できる電流センス出力を備えた USB 充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチです。これによって、充電電流が大きい場合でも、USB ポートで 5V を維持できます。
この機能は、USBケーブルが長く、高速な充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
TP2549-Q1 47mΩ パワー・スイッチは、隣接ポートの負荷が重くなった際に電流制限値を下げることでポート・パワー・マネージメントに対応する選択可能な 2 つのプログラマブル電流制限機能を備えています。これは、複数のポートがあり、上流の電源がすべてのポートに最大電流を同時に供給できないシステムに重要です。
DCP_Autoスキーマは、接続されているデバイスと通信するための正しいD+およびD-設定を検出して選択するため、最大電流で高速な充電が可能です。内蔵のCDP検出機能により、ほとんどの携帯機器を最大1.5Aで高速に充電でき、同時にデータ通信も行えます。
独自のクライアント・モード機能により、データ・ライン接続を維持したまま内部のパワー・スイッチをオフにして電力の競合を回避しながら、クライアント機器のソフトウェア更新を可能にします。
さらに、TPS2549-Q1 デバイスには D+ および D– について VBUS への短絡保護が内蔵されており、D+ や D– が予期せず VBUS へ短絡したときの損傷を防止します。アプリケーションの実装面積を節約するため、TPS2549-Q1 デバイスは ESD 保護も内蔵し、D+ および D– への外付け回路なしで IEC61000-4-2 に合格できます。