TPS2551-Q1
車載対応、アクティブ・ハイ、0.1 ~ 1.1A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ
データシート
従来の設計をサポートできるようにこの製品は引き続き生産中ですが、TI はこの製品を新規の設計には推奨しません。以下の代替品のいずれかをご検討ください。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TPS2551-Q1
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 調整可能な電流制限:100mA~1100mA
- 高速過電流応答:2µs (標準値)
- 94mΩのハイサイド MOSFET
- 逆入出力電圧に対する保護
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- グリッチ除去済みのフォルト通知
- スタンバイ時電源電流:最大 1µA
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- ソフトスタート機能内蔵
- 15kV の ESD 保護(外部容量付き)
TPS2551 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としており、100mΩの N チャネル MOSFET が 1 つのパッケージに組み込まれています。電流制限スレッショルドは、ユーザーが外付け抵抗を使用して、100mA~1.1A の範囲で調整できます。この電源スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間は、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
本デバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えたとき、あるいは短絡が存在するときに、定電流モードに切り替わることにより、出力電流を好ましいレベルに制限します。内蔵の逆電圧検出コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電源スイッチをディセーブルにして、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。 FAULT ロジックの出力は、過電流状態と逆電圧状態の両方で LOW をアサートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2551-Q1 調整可能な電流制限付き、配電スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点