パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2553-1 の特徴
- 1.5Aまでの最大負荷電流
- 1.7Aにおいて±6%の電流制限精度(標準値)
- USBの電流制限要件に適合
- TPS2550およびTPS2551と下位互換
- 電力制限の可変範囲: 75mA~1700mA (標準値)
- 定電流(TPS255x)およびラッチ・オフ(TPS255x-1)バージョン
- 過電流への高速な応答 - 2µs (標準値)
- 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
- 逆入出力電圧に対する保護
- 動作範囲: 2.5V~6.5V
- ソフトスタート機能内蔵
- IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
- UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
- TIスイッチ・ポートフォリオを参照
アプリケーション
- USBポートおよびハブ
- デジタルTV
- セットトップ・ボックス
- VOIP電話
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2553-1 に関する概要
TPS255xおよびTPS255x-1電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを75mA~1.7Aまで(標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。TPS255x-1デバイスは、過電流または逆電圧の状況で電力スイッチをラッチオフし、回路ブレーカー機能を提供します。 内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。