パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2556 の特徴
- USBの電流制限要件に適合
- 電流制限を500mA~5A (標準値)の間で変更可能
- 4.5Aにおいて±6.5%の電流制限精度
- 過電流への高速な応答: 3.5µs (標準値)
- 22mΩのハイサイドMOSFET
- 動作電圧: 2.5V~6.5V
- スタンバイ時の最大消費電流: 2µA
- ソフト・スタート内蔵
- システム・レベルの15kVおよび8kV ESD耐性
- UL認定済み: ファイルNo. E169910およびCB IEC60950-1-am2 ed2.0
アプリケーション
- USBポートおよびハブ
- デジタルTV
- セットトップ・ボックス
- VOIP電話
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2556 に関する概要
TPS255xは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性があるアプリケーション向けの電力分配スイッチです。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流および過熱状態の間、FAULTロジック出力はLOWにアサートされます。