10-pin (DRC) package image

TPS2559QWDRCTQ1 アクティブ

車載対応、アクティブ・ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ、USB パワー・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2559QWDRCRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2559-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications AEC-Q100
    Qualified With the Following Results:
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • 2.5 to 6.5 V Operating Range
  • Adjustable 1.2 to 4.7 A I(LIMIT) (±4.7% at 4.7 A)
  • 3.5 µs Short Circuit Shutoff (Typical)
  • 13-mΩ High-Side MOSFET
  • 2-µA Maximum Standby Supply Current
  • Built-in Soft-Start
  • Reverse Current Blocking when Disabled
  • 8 kV / 15 kV System-Level ESD Capable
  • 10-Pin SON (3-mm × 3-mm) Package with
    Wettable Flanks

TPS2559-Q1 に関する概要

The TPS2559-Q1 power-distribution switch is intended for applications where a low resistance, precision current limit switch is required or heavy capacitive loads are encountered. The TPS2559-Q1 provides up to 5.5 A of continuous load current with a precise current limit set by a single resistor to ground. Output current is maintained at a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. During overload events the output current is limited to the level set by R(ILIM). If a persistent overload occurs, the device goes into thermal shutoff to prevent damage to the TPS2559-Q1.

The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on or off. The FAULT logic output asserts low during overcurrent or overtemperature conditions.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2559QWDRCRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら