パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2819 の特徴
- シングル・チャネル高速MOSFETドライバ
- ICC=15µA (Max) (TPS2828、TPS2829)
- 立上り/立下り時間:25ns (Max)、伝搬遅延時間
40ns (Max) (1nF負荷) - ピーク出力電流:2A
- 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータによ
り40Vまで対応可能
(TPS2816、TPS2817、TPS2818、TPS2819) - 5ピンSOT-23パッケージ
- 動作温度範囲:40°C~125°C
- 高いラッチアップ耐量
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS2819 に関する概要
TPS28xxはシングル・チャネルの高速MOSFETドライバで、 最大2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することができ ます。BiCMOS出力を用いることで高速のスイッチング(tr= tf = 14ns(typ))が実現しています。スイッチングのスレッシホー ルド電圧はVCCの2/3及び1/3です。設計により本質的にシュー トスルー電流が最小限に抑えられています。
TPS2816からTPS2819デバイスにはレギュレータが内蔵され ているため、14V~40Vの電源入力で動作することができます。 レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限界を越えな い限り、他の回路に電源を供給することができます。レギュ レータが不要な場合は、VDD(レギュレータ入力)はVCCに接続 してください。TPS2816とTPS2817の入力回路にはアクティ ブ・プルアップ回路が内蔵されており、オープン・コレクタの PWMコントローラを使用する場合の外付け抵抗が不要になり ます。TPS2818とTPS2819はアクティブ・プルアップ回路が省 略されていることを除きTPS2816とTPS2817と同一です。 TPS2828とTPS2829は内部の電圧レギュレータ省略されている ことを除きTPS2818とTPS2819と同一であり、入力が"H"レ ベルまたは"L"レベルの場合静止電流は15µA未満まで低下し ます。
TPS28xxシリーズのデバイスのパッケージは5ピンのSOT- 23(DBV)で、動作周囲温度範囲は40°C~125°Cです。