パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS35-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト
- ±10% 精度のタイマ (最大値)
- 工場出荷時にプログラム済み:1msec~100sec
- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
- ±10% 精度のタイマ (最大値)
- 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2msec~10sec
- 入力電圧範囲:V DD = 1.04V~6.0V
- 固定スレッショルド電圧 (V IT-):1.05V~5.4V
- スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
- 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
- ヒステリシス内蔵 (V HYS):5% (標準値)
- 超低電源電流:I DD = 250nA (標準値)
- オープン・ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
- 各種のプログラマビリティ・オプション:
- ウォッチドッグ・イネーブル / ディセーブル
- ウォッチドッグ・スタートアップ遅延:遅延なし~10 秒
- オンザフライ (動作中) のタイマ拡張:1 倍~256 倍
- ラッチ付き出力オプション
- MR 機能のサポート
TPS35-Q1 に関する概要
TPS35-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、 高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能な タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。 TPS35-Q1 は、低電圧監視のための広いスレッショルド・レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。
TPS35-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを提供します。このタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して、動作中に変更することもできます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン・オプションなどの独自の機能も備えています。
RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、 監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。
TPS35-Q1 は、 TPS3851-Q1 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。 TPS35-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。