TPS3511
- Overvoltage Protection and Lockout for 12 V, 5 V, 3.3 V
- Undervoltage Protection and Lockout for 5 V and 3.3 V
- Fault Protection Output With Open-Drain Output Stage
- Open-Drain Power Good Output Signal for Power Good Input, 3.3 V and 5 V
- Power Good Delay; 300-ms TPS3510, 150-ms TPS3511
- 75-ms Delay for 5-V and 3.3-V Power Supply Short-Circuit Turnon Protection
- 2.3-ms (PSON)\ Control to (FPO)\ Turnoff Delay
- 38-ms (PSON)\ Control Debounce
- 73-µs Width Noise Deglitches
- Wide Supply Voltage Range From 4 V to 15 V
The TPS3510/1 is designed to minimize external components of personal-computer switching power supply systems. It provides protection circuits, power good indicator, fault protection output (FPO)\ and (PSON)\ control.
Overvoltage protection (OVP) monitors 3.3 V, 5 V, and 12 V (12-V signal detects via VDD pin). Undervoltage protection (UVP) monitors 3.3 V and 5 V. When an OV or UV condition is detected, the power good output (PGO) is set to low and (FPO)\ is latched high. (PSON)\ from low to high resets the protection latch. UVP function is enabled 75 ms after (PSON)\ is set low and debounced. Furthermore, there is a 2.3-ms delay (and an additional 38-ms debounce) at turnoff. There is no delay during turnon.
Power good feature monitors PGI, 3.3 V and 5 V and issues a power good signal when the output is ready.
The TPS3510/1 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3510, TPS3511: PC Power Supply Supervisors データシート (Rev. A) | 2002年 12月 17日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点