パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3704 の特徴
- 最大 4 つの独立した電圧スーパーバイザ・チャネル:
- 固定および調整可能なウィンドウ、UV、OV の電圧オプション。使用可能なオプションについては、を参照してください。
- 可変バージョン用の使いやすい計算ツール
- 高いスレッショルド精度:±0.25% (標準値)
- 高精度のヒステリシス:0.75% (標準値)
- 固定リセット遅延時間オプション
- オープン・ドレイン出力
- TDA4、Sitara AM33xx などの Arm ベースのプロセッサや、高度な FPGA と SoC をサポートするように設計済み
- 低静止電流:15µA 以下
- 温度範囲:-40℃~+125℃
-
機能安全準拠
- SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
- SIL 1 までを対象とするハードウェア機能
TPS3704 に関する概要
TPS3704x は、クワッド、トリプル、デュアル・チャネルとして構成できる、低消費電力の高精度ウィンドウ / 標準電圧スーパーバイザです。各チャネルのスレッショルド精度は±1% で、8 ピン (1.6mm x 2.9mm) の SOT-23 パッケージに搭載されており、ソリューション・サイズを小型化できます。TPS3704x は高精度のスレッショルド検出を採用しており、高分解能です。低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステムに最適です。低いスレッショルド・ヒステリシスと固定のリセット遅延が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。
TPS3704x は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な高精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。
VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ・ボタン入力として使用することもできます。SENSEx ピンは、外部抵抗のオプション使用をサポートします。TPS3704x の各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。