ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3707

アクティブ

パワーフェイル機能搭載、プロセッサ・スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable, PFI/PFO Reset threshold accuracy (%) 3 Iq (typ) (mA) 0.03 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable, PFI/PFO Reset threshold accuracy (%) 3 Iq (typ) (mA) 0.03 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ (外付けコンデンサ不要)
  • 高精度電源電圧モニタ:2.5V、3V、 3.3V、5V
  • MAX705~MAX708 シリーズとピン互換
  • ウォッチドッグ・タイマ内蔵 (TPS3705-xx のみ)
  • パワーフェイルまたはバッテリ電圧低下警告用電圧監視
  • 最大消費電流:50µA
  • 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3705-33 の場合 -40℃~125℃)
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ (外付けコンデンサ不要)
  • 高精度電源電圧モニタ:2.5V、3V、 3.3V、5V
  • MAX705~MAX708 シリーズとピン互換
  • ウォッチドッグ・タイマ内蔵 (TPS3705-xx のみ)
  • パワーフェイルまたはバッテリ電圧低下警告用電圧監視
  • 最大消費電流:50µA
  • 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3705-33 の場合 -40℃~125℃)

TPS370x-xx ファミリの電源電圧監視 IC は、主に DSP やプロセッサを使用したシステムにおける回路の初期化およびタイミング監視に最適です。

電源投入時には、電源電圧 V DD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT+ を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT- を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V IT- が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 8 ピンの MSOP パッケージまたは標準の SOIC パッケージで供給されます。TPS370x-xx デバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

TPS370x-xx ファミリの電源電圧監視 IC は、主に DSP やプロセッサを使用したシステムにおける回路の初期化およびタイミング監視に最適です。

電源投入時には、電源電圧 V DD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT+ を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT- を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V IT- が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 8 ピンの MSOP パッケージまたは標準の SOIC パッケージで供給されます。TPS370x-xx デバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS38-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、デュアルチャネル・スーパーバイザ Enhanced accuracy, lower quiescent current (.001uA) and programmable time delay

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS370x-xx パワーフェイル付きプロセッサ・スーパーバイザ回路 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 5月 16日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ