TPS3806I33-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis, 3.3-V Adjustable
and 2-V Adjustable - Assured Reset at VDD = 0.8 V
- Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
- Independent Open-Drain Reset Outputs
- 6-Pin SOT-23 Package
The TPS3806I33-Q1 integrates two independent voltage detectors for battery voltage monitoring. During power on, the device asserts RESET and RSTSENSE when supply voltage VDD or the voltage at the LSENSE input becomes higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and LSENSE, keeping RESET and RSTSENSE active as long as VDD and LSENSE remain below the threshold voltage, VIT. As soon as VDD or LSENSE rises above the threshold voltage VIT, the device deasserts RESET or RSTSENSE, respectively. The TPS3806I33-Q1 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider at VDD and an adjustable second-LSENSE input. In addition, one can set an upper voltage threshold at HSENSE to allow a wide adjustable
hysteresis window.
The devices are available in a 6-pin SOT-23 package. Characterization of the TPS3806I33-Q1 device is for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3806I33-Q1 Dual Voltage Detector with Adjustable Hysteresis データシート (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点