TPS3807A30
- Two Supply Monitors in One Package
- One Monitor with Fixed High-Accuracy Thresholds for System Supply Monitoring
- Second Monitor with Variable Threshold and 30mV Hysteresis to Provide Failsafe
- Very Low Quiescent Current: 3.5µA typ
- High Threshold Accuracy: 1% max (0°C to +85°C)
- Open-Drain Reset Outputs
- Temperature Range: -40°C to +85°C
- Ultra-Small SC70-5 Package
- APPLICATIONS
- DSP, Microcontroller, or Microprocessor Applications Requiring User-Selected Delay Times
- Notebook/Desktop Computers
- PDAs and SmartPhones
- Other Hand-Held Products
- Portable, Battery-Powered Products
- FPGA/ASIC Applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS3807 family microprocessor supervisory circuits monitor system voltages as low as 1.225V. These devices assert an open-drain RSTVDD signal when the VDD voltage drops below a preset threshold. The RSTVDD output remains asserted until the VDD voltage returns above its threshold. The device also provides an additional RSTSENSE output for a SENSE input with adjustable thresholds and hysteresis.
The TPS3807 uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The TPS3807 has a very low typical quiescent current of 3.5µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in a small SC70-5 package, which is half the size of a SOT-23 package, and is fully specified over a temperature range of -40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low Quiescent Current, Dual-Channel Supervisory Circuit データシート (Rev. B) | 2006年 12月 3日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点