パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS3808 の特徴
- 遅延時間を調整可能なパワーオン・リセット・ジェネレータ:1.25ms~10s
- 超低静止時電流:2.4µA (標準値)
- 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
- 標準電圧レール (0.9V~5V) と可変電圧レール (最小 0.4V) に適した固定スレッショルド電圧が利用可能
- マニュアル・リセット ( MR) 入力
- オープン・ドレインの RESET 出力
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 小型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON パッケージ
TPS3808 に関する概要
TPS3808 マイクロプロセッサ監視回路ファミリは、0.4V~5V のシステム電圧を監視し、SENSE 電圧がプリセットされたスレッショルドを下回った場合、または手動リセット (MR) ピンが論理ローに下がった場合、オープン・ドレインの RESET 信号を アサートします。SENSE 電圧と手動リセット (MR) がそれぞれのスレッショルドを上回った後、ユーザーが設定可能な遅延時間の間、 RESET 出力は ローを維持します。
TPS3808 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して V IT ≤ 3.3V で 0.5% のスレッショルド精度を達成しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808 デバイスは、静止電流が 2.4µA (標準値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。本デバイスは SOT-23 および 2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に規定されています。