パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3808E-Q1 の特徴
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 電源レールの低電圧監視
- 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
- 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
- 可変電圧オプションを利用可能 (0.405V)
- 独立した監視用の Sense ピンと電力用の VDD ピン
- 超低消費電力の小型ソリューション
- 静止電流 0.6µA (標準値)
- コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.9mm × 1.6mm)
- 高度な構成が可能なリセット時間遅延によって安全でない電源オンを防止
- 1.25ms~10s で調整可能
- 独立したマニュアル リセット入力 (MR) によって RESET 出力を必要に応じてアサート
TPS3808E-Q1 に関する概要
TPS3808E-Q1 ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル リセット (MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン ドレインの RESET 信号をアサートします。RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット (MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。
TPS3808E-Q1 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、CT ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して CT ピンを VDD に接続することで 300ms に設定できます。または、CT ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E-Q1 は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (TJ) の温度範囲で完全に動作が規定されています。