データシート
TPS3808E-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 電源レールの低電圧監視
- 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
- 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
- 可変電圧オプションを利用可能 (0.405V)
- 独立した監視用の Sense ピンと電力用の VDD ピン
- 超低消費電力の小型ソリューション
- 静止電流 0.6µA (標準値)
- コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.9mm × 1.6mm)
- 高度な構成が可能なリセット時間遅延によって安全でない電源オンを防止
- 1.25ms~10s で調整可能
- 独立したマニュアル リセット入力 (MR) によって RESET 出力を必要に応じてアサート
TPS3808E-Q1 ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル リセット (MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン ドレインの RESET 信号をアサートします。RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット (MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。
TPS3808E-Q1 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、CT ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して CT ピンを VDD に接続することで 300ms に設定できます。または、CT ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E-Q1 は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (TJ) の温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3808E-Q1 低静止電流、遅延時間プログラム可能、車載用、監視回路 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 20日 |
機能安全情報 | TPS3808E-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 車載電圧スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3808G01Q1EVM is an evaluation modulate (EVM) for the TPS3808G01-Q1 voltage supervisor. The EVM has a supply voltage range from 1.8 V to 6.5 V. It offers input connections for all device input and output pins. Test points are provided to give the user access to an extra ground (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点