5-pin (DBV) package image

TPS3823-50QDBVRQ1 アクティブ

車載、1.6 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3823-Q1 の特徴

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • ESD protection exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; using human body model (C = 100 pF, R = 1500 Ω)
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) or 25 ms (TPS3820-xx-Q1)
  • Manual reset input (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • Reset output available in active-low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1), Active-High (TPS3824/5-xx-Q1), and open drain (TPS3828-xx-Q1)
  • Supply voltage supervision range:
    2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  • Watchdog timer (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • Supply current of 15 µA (Typical)
  • 5-Pin SOT-23 package
  • Temperature range: −40°C to 125°C

TPS3823-Q1 に関する概要

For all new designs with TPS3820-xx-Q1, use the TPS3820-xxQPDBVRQ1 part number. The TPS3820-xxQP is functionally equivalent and a replacement to the TPS3820xxQ. The TPS3820-xxQDBVRQ1 is not recommended for new designs (NRND).

The TPS382x-xx-Q1 family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage VIT−. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x-xx-Q1 family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820-xx-Q1) and 1.6 s (TPS3823/4/8-xx-Q1).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら