データシート
TPS3850
- 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
- 0.8% の電圧スレッショルド精度
- 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- リセット遅延をユーザーがプログラム可能
- 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグとリセット・タイマ
- オープン・ドレイン出力
- 高精度の過電圧および低電圧監視
- 0.9V~5.0V の共通レールをサポート
- ±4% および ±7% のフォルト・ウィンドウを利用可能
- 0.5% のヒステリシス
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給
- 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
TPS3850 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3850 のウィンドウ・コンパレータは、SENSE ピンの過電圧 (VIT+(OV)) および低電圧 (VIT–(UV)) スレッショルドの両方について 0.8% の精度 (–40℃~+125℃) を達成しています。また、TPS3850 には両方のスレッショルドについて高精度のヒステリシスが含まれており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。工場でプログラムされる RESET 遅延は 9.5% の精度で、高精度の遅延タイミングです。
TPS3850 にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウィンドウ・ウォッチドッグのタイムアウトは、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。
TPS3850 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、10 ピンの VSON パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3850 プログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ内蔵の高精度電圧監視 IC データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 7日 |
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | How Comparator Topology Influences Propagation Delay | 2017年 4月 5日 | ||||
技術記事 | Exploring watchdog timer applications | PDF | HTML | 2017年 2月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3850EVM-781 — TPS3850 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3850EVM-781 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3850 low-quiescent current (Iq), 0.8% accurate supervisor with integrated watchdog timer.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン
人間と機械のインタラクションには、全二重ハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー・モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、有用な近端オーディオ信号とともに周囲のノイズをマイクロフォンが拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ・マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス・デザインはステレオ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点