6-pin (DSE) package image

TPS3899DL15DSER アクティブ

プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3899 の特徴

  • 機能安全対応
  • 高精度の電圧およびプッシュ ボタン モニタ
  • VDD 範囲:0.85V~6V (DL および PL 出力)
  • VDD 範囲:1V~6V (PH 出力)
  • プログラム可能なセンスおよびリセット遅延
  • わずかな静止電流:125nA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
  • 高精度ヒステリシス:5% (標準値)
  • 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
  • 固定スレッショルド電圧:0.8V~5.4V
    • 固定スレッショルド レベルは 100mV 刻みで利用可能
  • 複数の出力トポロジ
    • DL:オープン ドレイン アクティブ LOW
    • PL:プッシュプル アクティブ LOW
    • PH:プッシュプル アクティブ HIGH
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:1.5mm × 1.5mm WSON

TPS3899 に関する概要

TPS3899 は、±0.5% のスレッショルド精度とプログラム可能なセンスおよびリセット時間遅延を持つ nano power 高精度電圧スーパーバイザで、6 ピンの省スペース 1.5mm × 1.5mm WSON パッケージに搭載されています。TPS3899 は、豊富な機能を持つ電圧スーパーバイザで、クラス最小のソリューション サイズを実現します。ヒステリシスに加えてプログラム可能な遅延が内蔵されているので、電圧レールやプッシュ ボタン信号を監視するときに誤リセット信号が発生することを防止できます。

VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE は VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧も監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS と CTR は、リセット信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジで遅延を調整するのに使います。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能し、また、システムを強制的にリセットするための「手動リセット」としても動作します。

TPS3899 は、高精度とクラス最高の機能をコンパクトなフォーム ファクタで実現するため、ファクトリ / ビル オートメーション、モーター駆動、コンシューマ製品などの広範な産業用 / バッテリ駆動アプリケーションに最適なソリューションです。このデバイスは、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲にわたって完全に動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら