データシート
TPS40000
- 動作入力電圧:2.25V~5.5V
- 最小出力電圧0.7V
- 0.7V、誤差1%の内部基準電圧
- Predictive Gate Drive™を用いたNチャネルMOSFET ドライバ駆動による高効率化
- 外部から調整可能なソフトスタート及び過電流制限
- 300kHzまたは600kHzの固定周波数動作、電圧モー ド・コントロール
- ソース電流のみ、またはソース/シンク電流
- 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージによる 高性能化
- プリ・バイアス・スタート用バージョン
- サーマル・シャットダウン機能
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- APPLICATIONS
- ネットワーク機器装置
- テレコム機器
- 基地局
- サーバー
- DSP電源
- 電源モジュール
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS4000xは、低電圧で非絶縁型同期整流式バック・レギュレー タ用コントローラです。このコントローラ・ファミリは一次側 バック・スイッチ用にハイサイドN型MOSFETを用います。ハイ サイドNチャネルは完全にオンになるようブートストラップ回路 が必要ですが、N型デバイスは与えられたデバイスのサイズや ゲート電荷に対しオン抵抗が低いということはその余分な複雑 さを補って余りあります。このデバイスはTIが所有権をもつ Predictive Gate Drive技術を用いて同期整流器のダイオード損 失(導通及び回復の両方)を最小限に抑えるという方法でメイン・ スイッチのオフから整流器のターンオン及び整流器のターンオフ からメイン・スイッチのターンオンまでの遅延をコントロールします。この損失を低減することは大きな意義があります、つま り、コンバータのあるパワー・レベルにおいて、小さなFETが使 用できるようになり、あるいは、放熱板の使用を削減または除去 することさえもできます。
電流制限のスレッシホールドは1つの抵抗を接続することで調 整することができます。TPS4000xコントローラは閉ループのソ フトスタート機能をもっています。起動時のランプ時間はSS/SD ピンに接続される1つの外付けキャパシタにより設定されます。 また、SS/SDピンはシャットダウンにも使用されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点