TPS40132
600mV 0.8% リファレンス搭載、2 チャネル・マルチフェーズ・コントローラ
データシート
TPS40132
- Supports 5-V Output
- Two-Phase Interleaved Operation
- Operates With Pre-Biased Outputs
- 1-V to 40-V Power Stage Operation Range
- Requires VIN5 @ 50 mA (typ) Depending on External MOSFETs and Switching Frequency
- 10-µA Shutdown Current
- Programmable Switching Frequency up to 1 MHz/Phase
- Current Mode Control with Forced Current Sharing
- 0.6V Reference Voltage with 0.8% Accuracy from 0°C to 85°C Temperature Range
- Resistive Divider Sets Direct Output Overvoltage Threshold.
- Programmable Input Undervoltage Lockout
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- Resistive or Inductor’s DCR Current Sensing
- 32-Pin QFN Package
- Can Be Used with TPS40120 to Provide a 6-Bit Digitally Controlled Output
The TPS40132 is a two-phase synchronous buck controller that is optimized for low-output voltage, high-output current applications powered from a supply between 1 V and 40 V. A multi-phase converter offers several advantages over a single power stage including lower current ripple on the input and output capacitors, faster transient response to load steps, improved power handling capabilities, and higher system efficiency.
Each phase can be operated at a switching frequency up to 1 MHz, resulting in an effective ripple frequency of up to 2 MHz at the input and the output. The two phases operates 180 degrees out-of-phase.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Two-Phase Synchronous Buck Controller w/Integrated MOSFET Drives データシート (Rev. B) | 2008年 3月 4日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点