32-pin (RHB) package image

TPS40132RHBT 新規設計での使用を推奨しません

600mV 0.8% リファレンス搭載、2 チャネル・マルチフェーズ・コントローラ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
TPS40132RHBT は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS40322RHBT アクティブ デュアル出力または二相同期整流・降圧コントローラ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS40132 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS40132 の特徴

  • Supports 5-V Output
  • Two-Phase Interleaved Operation
  • Operates With Pre-Biased Outputs
  • 1-V to 40-V Power Stage Operation Range
  • Requires VIN5 @ 50 mA (typ) Depending on External MOSFETs and Switching Frequency
  • 10-µA Shutdown Current
  • Programmable Switching Frequency up to 1 MHz/Phase
  • Current Mode Control with Forced Current Sharing
  • 0.6V Reference Voltage with 0.8% Accuracy from 0°C to 85°C Temperature Range
  • Resistive Divider Sets Direct Output Overvoltage Threshold.
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • Resistive or Inductor’s DCR Current Sensing
  • 32-Pin QFN Package
  • Can Be Used with TPS40120 to Provide a 6-Bit Digitally Controlled Output

TPS40132 に関する概要

The TPS40132 is a two-phase synchronous buck controller that is optimized for low-output voltage, high-output current applications powered from a supply between 1 V and 40 V. A multi-phase converter offers several advantages over a single power stage including lower current ripple on the input and output capacitors, faster transient response to load steps, improved power handling capabilities, and higher system efficiency.

Each phase can be operated at a switching frequency up to 1 MHz, resulting in an effective ripple frequency of up to 2 MHz at the input and the output. The two phases operates 180 degrees out-of-phase.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら