10-pin (DRC) package image

TPS40304ADRCR アクティブ

FSS 搭載、広い動作温度範囲、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40304ADRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 145
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS40304A の特徴

  • Input Voltage Range from 3 V to 20 V
  • Fixed 600-kHz Switching Frequency
  • High- and Low-Side FET RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Thermally Compensated OCP Levels
  • Programmable Soft-Start
  • 591-mV, 1% Reference Voltage
  • Voltage Feed-Forward Compensation
  • Supports Pre-Biased Output
  • Frequency Spread Spectrum
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package with Ground
    Connection to Thermal Pad
  • APPLICATIONS
    • POL Modules
    • Printer
    • Digital TV
    • Telecom

TPS40304A に関する概要

The TPS40304A is a cost-optimized synchronous buck controller that operates from 3-V to 20-V input. The controller implements a voltage-mode control architecture with input-voltage feed-forward compensation that responds instantly to input voltage change. The switching frequency is fixed at 600 kHz.

Frequency Spread Spectrum feature adds dither to the switching frequency, significantly reducing the peak EMI noise and making it much easier to comply with EMI standards.

The TPS40304A offers design with a variety of user programmable functions, including soft-start, overcurrent protection (OCP) levels, and loop compensation.

The OCP level is programmed by a single external resistor connected from LDRV pin to circuit ground. During initial power on, the TPS40304A enters a calibration cycle, measures the voltage at the LDRV pin, and sets an internal OCP voltage level. During operation, the programmed OCP voltage level is compared to the voltage drop across the low-side FET when it is on to determine whether there is an overcurrent condition. The TPS40304A then enters a shutdown and restart cycle until the fault is removed.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40304ADRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら