データシート
TPS50301-HT
- ピーク効率:95% (VO = 3.3V)
- 55mΩ/50mΩ の MOSFET を内蔵
- 分割電源レール:PVIN 上で 1.6~6.3V
- 電源レール:VIN 上で 3~6.3V
- 3A
- フレキシブルなスイッチング周波数オプション:
- 100kHz~1MHzの可変内部発振回路
- 外部同期機能: 100kHz~1MHz
- マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
- 25℃ で 0.795V ±1.258% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 調整可能なスロー・スタートと電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
- 可変の入力低電圧誤動作防止(UVLO)
- 20 ピンの熱的に強化されたセラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)
- 「ツールとソフトウェア」タブを参照
- WEBENCH® Power Designer により、TPS50301-HT を使用するカスタム設計を作成
TPS50301-HT は 6.3V、3A 同期整流降圧型コンバータであり、高効率とハイサイド/ローサイド MOSFET 内蔵により、小型設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小により、さらに省スペースを実現できます。これらのデバイスは、放熱特性を強化した 20 ピンのセラミック・デュアル・インライン・フラットパック・パッケージに封止されています。
出力電圧のスタートアップ・ランプは SS/TR ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS50301A-HT 1.6V~6.3V 入力、3A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
* | 放射線と信頼性レポート | TPS50301SHKH Reliability Report | 2013年 1月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS50301 TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAB6.ZIP (80 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKH) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点