パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS51206 の特徴
- 入力電源電圧: 3.3Vレールと5Vレールをサポート
- VLDOIN入力電圧範囲: VTT+0.4V~3.5V
- VTTターミネーション・レギュレータ
- 出力電圧範囲: 0.5V~0.9V
- 2Aピークのシンクおよびソース電流
- 10µFのMLCC出力コンデンサのみが必要
- ±20mV精度
- VTTREFバッファ付きリファレンス
- VDDQ/2 ±1%精度
- 10mAのシンクおよびソース電流
- S3でHigh-Zをサポート、S4およびS5でソフトストップをサポート、S3およびS5入力付き
- 過熱保護
- 10ピン、2mm×2mm SON (DSQ)パッケージ
TPS51206 に関する概要
TPS51206デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)ターミネーション・レギュレータで、VTTREFバッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コストで、外付け部品数の少ない、スペースの削減が重要なシステムに特化して設計されています。このデバイスは高速な過渡応答を維持し、1×10µFのセラミック出力コンデンサしか必要としません。このデバイスはリモート・センシング機能をサポートし、DDR2、DDR3、Low-Power DDR3 (DDR3L)、DDR4 VTTバスのすべての電力要件を満たしています。VTT電流能力は±2Aピークです。このデバイスはDDRのすべての電力状態をサポートし、S3 (RAMへのサスペンド)状態でVTTをHigh-Zへ移行し、S4またはS5 (ディスクへのサスペンド)状態でVTTおよびVTTREFを放電します。
TPS51206デバイスは、10ピン、2mm×2mmのSON (DSQ) PowerPAD™パッケージで供給され、-40°C~105°Cで動作が規定されています。